เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plane zerodue
Panto Spa

Plane zerodue

Laminated timber window frame consisting of 3 or more layers. 58x72mm Nominal casing section and approx. 74mm increased thickness casement frame. Fitted with internal overhanging glass. Basic 4mm tempered enamelled stagger /18/4mm heat shield/18/4mm double glazing. Silver-coloured concealed hardware. External casing and casement alignment. Alignment with internal wall is obtained by means of a special installation system.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pass002
  • Product familywindow frame
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Laminated
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-09-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)80
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLaminate
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (48)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (36)