เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pass
Panto Spa

Pass

Characterized by the interplay of flat and tilted surfaces like a delicate origami, Pass is an entry door produced in teak wood. In this special version the wood surfaces are treated with "dry" effect acrylic paint that maintains the natural beauty of teak. The stainless steel internal hardware features automatic, three-point locking SECURY lock.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pass003
  • Product familyDoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wood
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-09-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2300
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1100
  • ความลึก (มิลลิเมตร)90
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (24)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (7)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (36)