เผยแพร่สินค้าของคุณ
Parex Standard EIFS, Metal Stud or CMU
Parex USA

Parex Standard EIFS, Metal Stud or CMU

Standard EIFS is classic EIF system. This system offers the base level of benefits available in EIFS; energy efficiency, light weight, versatile design, and economical installation. Typically utilizes adhesive attachment of EPS foam. The system can also be upgraded to use heavier weights of mesh to allow for superior impact resistance. Range of finish and color options provide for nearly unlimited design creativity.

CLICK FOR LEED INFORMATION

1"=R-3.8, 2"=R-7.6, 3"=R-11.4, 4"=R=-15.2
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.parex-eifs
  • Product familyWall Cladding Sheets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exterior Insulation and Finish Systems (EIFS)
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-12-06
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)
2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)
2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)