เผยแพร่สินค้าของคุณ
Parex Standard WaterMaster EIFS, Metal Stud or CMU
Parex USA

Parex Standard WaterMaster EIFS, Metal Stud or CMU

Standard WaterMaster is our premium drainage EIF system. Like Standard EIFS, this system also offers the base level of benefits available in EIFS; energy efficiency, light weight, versatile design, and economical installation. Like Standard WaterMaster LCR this system provides water-resistive barrier and means of drainage. This system is superior in that the water-resistive barrier is liquid applied which means less chance of rips and tears. This liquid applied water-resistive barrier also acts as an air barrier allowing for climate control systems to operate more efficiently. Means of drainage is achieved through vertical ribbons of adhesive providing a larger drainage plane for incidental moisture.

CLICK FOR LEED INFORMATION

1"=R-3.8, 2"=R-7.6, 3"=R-11.4, 4"=R=-15.2
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.parex-watermaster-eifs
  • Product familyWall Cladding Sheets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exterior Insulation and Finish Systems (EIFS)
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-12-06
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (12)
2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)