Completely packaged, the P-K THERMIFIC VELOX® boiler requires only five connections in an easy installation, even on combustible floors.
When it comes to small size and big output, the P-K THERMIFIC VELOX® boiler is hard to beat – Even the largest model can be moved through a 30″ doorway!
Multiple units can be installed together in small areas to meet virtually any heating load, making it ideal for retrofitting. Its state-of-the-art vertical design, utilizing a radial-fired, fan-assisted burner and heat exchanger, is the key to efficient performance. This design enables it to operate at a CSA certified thermal efficiency of 85% as a Category I non-positive, non-condensing appliance
Models: N750, N1000, N1500, N1700, N2000
Features
Advantages
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ | เอเชีย |
|---|---|
กรีนแลนด์ | เกาหลีใต้ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี | |
กวาเดอลูป | |
กัวเตมาลา | |
กือราเซา | |
เกรเนดา | |
คอสตาริกา | |
คิวบา | |
เครือรัฐดอมินีกา | |
แคนาดา | |
จาเมกา | |
ซินต์มาร์เติน | |
เซนต์คิตส์และเนวิส | |
เซนต์ลูเซีย | |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | |
แซงปีแยร์และมีเกอลง | |
แซงมาร์แตง | |
ตรินิแดดและโตเบโก | |
นิการากัว | |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | |
บาร์เบโดส | |
บาฮามาส | |
เบลีซ | |
เบอร์มิวดา | |
ปานามา | |
เปอร์โตริโก | |
มอนต์เซอร์รัต | |
มาร์ตินีค | |
เม็กซิโก | |
สหรัฐอเมริกา | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | |
หมู่เกาะเคย์แมน | |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | |
อารูบา | |
เอลซัลวาดอร์ | |
แองกวิลลา | |
แอนติกาและบาร์บูดา | |
ฮอนดูรัส | |
เฮติ |