เผยแพร่สินค้าของคุณ
Suction Diffusers Provide Maximum Flow Efficiency At The Suction Side Of The Pump, 2x2
Patterson Pump Company

Suction Diffusers Provide Maximum Flow Efficiency At The Suction Side Of The Pump, 2x2

3.3 จาก 5 ดาว3.3(12 รีวิว)
Benefits
  • Establish correct flow regimen for efficient pump suction conditions
  • Simplify system design by combining the functions of the suction entrance pipe, long radius elbow, Y-strainer and start-up strainer
  • Low pressure drop—thanks to inlet flange designed to allow a butterfly valve to fully open into the body of the suction diffuser
  • Body is designed to use bolts—no threaded studs required
  • Corrugated stainless steel permanent strainer provides maximum surface area
Features
  • Available in full and reducing sizes, 2 in. – 12 in.
  • Standard with magnetic plug
  • Fine mesh brass start-up strainer
  • Support foot
  • Rated to 175 psi, 250° F
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.patterson-suction-diffusers-01
  • Product familyValves for Liquid Services
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Suction Diffusers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-04-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว