เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pedigo Products SG-82-SS Prep Table With Lower Shelf
Pedigo Products

Pedigo Products SG-82-SS Prep Table With Lower Shelf

3.7 จาก 5 ดาว3.7(6 รีวิว)

Pedigo Products SG-82-SS Prep Table With Lower Shelf.

SG-82-SS: 20″W x 16″D x 34″H

Features/Specs

• Stainless steel Steril-Gard construction eliminates full sub-tops where undesirable substances can collect

• 3" rubber, double ball bearing casters for silent mobility

• Sound-deadened reinforcing channels for quiet use

• Easy to clean

• Lightweight but strong

As Featured on Amazon.com


สเปคสินค้า
  • SG-82-SS: 20″W x 16″D x 34″H

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Pedigo-Products-SG-82-SS-Prep-Table-With-Lower-Shelf
  • Product familyMedical Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-01-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)34
  • กว้าง (นิ้ว)20
  • ความลึก (นิ้ว)16
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Equipment
  • OmniClass Number23-25 00 00
  • OmniClass TitleMedical and Laboratory Equipment

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)