เผยแพร่สินค้าของคุณ
ACC-CCP Cathedral Ceiling Adaptor for Projectors and Flat Panel Displays
Peerless-AV

ACC-CCP Cathedral Ceiling Adaptor for Projectors and Flat Panel Displays

The Cathedral Ceiling Adaptor can be used with 1.5"-11.5 NPT extension columns (EXT, AEC models only) to securely mount and support a projector or flat panel display from an angled ceiling. This adaptor offers +95°/-5° of adjustment and includes a security slot for theft resistance. The ACC-CCP is a low-profile, secure solution to support nearly any projector or display in an angled ceiling application.

Features

  • +95°/-5° of adjustment
  • Compatible with 1.5"-11.5 NPT(38mm) extension columns
  • Can be mounted directly to wood studs or concrete
  • Includes a security slot for theft resistance
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; -5/+95
    • Product Dimensions; 6.00 x 6.00 x 4.80" (152 x 152 x 123mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2.3lb (0.9kg)
    • Ship Dimensions; 6.25 x 6 x 9.75" (158.8 x 152.4 x 247.7mm)
    • UPC Code; 735029311287

    Variant ID: 29193659023475

    Variant SKU: ACC-CCP

    Type: Ceiling Plates

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.acc-ccp
  • Product familyAdditional Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ