เผยแพร่สินค้าของคุณ
ACC-GS1E SmartMount® Tempered Glass Shelf for SR555E or SR575E Video Conferencing Carts
Peerless-AV

ACC-GS1E SmartMount® Tempered Glass Shelf for SR555E or SR575E Video Conferencing Carts

The SmartMount®  Tempered Glass Shelf is designed to attach to the SmartMount SR555E or SR575E Video Conferencing Carts. The shelf provides a secure yet sleek and contemporary surface for various AV equipment, creating the perfect viewing experience.

Features

  • SR555E and SR575E video conferencing carts
  • Vertical height adjustability
  • Attaches directly to provided mounting holes on the SmartMount
  • Scratch resistant textured black powder coat finish
  • Heavy gauge cold rolled steel construction with glass top
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 10lb (4.55kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 20.00 X 4.78 X 17.37" (508 X 121.41 X 441.19mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 14.4lb (6.36kg)
    • Ship Dimensions; 20.5 x 8.63 x 24.25" (520.7 x 219.20 x 615.95mm)
    • UPC Code; 735029305330

    Variant ID: 29193663610995

    Variant SKU: ACC-GS1E

    Type: Cart / Stand Accessories

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.acc-gs1e
  • Product familyAdditional Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ