เผยแพร่สินค้าของคุณ
ACC-MBF Menu Board Mount Ceiling Attachment Accessory for Converting Wall Mounts to Ceiling
Peerless-AV

ACC-MBF Menu Board Mount Ceiling Attachment Accessory for Converting Wall Mounts to Ceiling

In keeping with our goal to ease the install and planning process for today’s installer, Peerless-AV has developed the ACC-MBF Ceiling Menu Board Mount Accessory Bracket. This bracket is used in conjunction with the Peerless-AV’s menu board wall mount models DS-MBX, DS-MBY and DS-MBZ. When unforeseen circumstances prevent mounting to the existing wall, the ACC-MBF quickly converts the wall mount to a ceiling mount, offering the flexibility needed to overcome any installation obstacles.

Features

  • Can be used for 2x1 or 3x1 configurations (additional ACC-MBF needed for 3x1)
  • Converts existing DS-MBX/Y/Z wall mounts into ceiling mounts
  • Column and ceiling attachment sold separately
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 48"
    • Weight Capacity; 200lb (91kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 46.0 X 14.5 X 4.25" (1164 X 368 X 108mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 29lb (13.1kg)
    • Ship Dimensions; 18 x 6 x 47" (457.2 x 152.4 x 1,193.8mm)
    • UPC Code; 735029303947

    Variant ID: 29193668264051

    Variant SKU: ACC-MBF

    Type: Menu Board Accessories

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.acc-mbf
  • Product familyAdditional Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ