เผยแพร่สินค้าของคุณ
ACC-V1500X Accessory Adaptor Rails for VESA® 1000, 1200 or 1500mm Wide Mounting Patterns
Peerless-AV

ACC-V1500X Accessory Adaptor Rails for VESA® 1000, 1200 or 1500mm Wide Mounting Patterns

Increase your mounts’ compatibility with the ACC-V1500X by Peerless-AV®. This adaptor rail extender can be used with displays with 1000, 1200, or 1500mm wide mounting patterns. This adaptor extender is compatible with the SF680(P), ST680(P), SR598, SR860, SR898 and DS-VW795-QR.

Features

  • Adaptor rail solution for displays with 1000, 1200 or 1500mm wide mounting patterns
  • Attaches to the mounts with a 400mm or 500mm wide mounting patterns
  • Allows the display to be mounted in portrait or landscape
  • Security hardware deters tampering and theft
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 60.74" x 1.50" x 1.00" (1543 x 38 x 25mm)
    • Product Weight; 22.8lb (10.3kg)
    • Load Capacity; 225lb (102.1kg)* *Be careful not to exceed the max load of the mount
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 64.50" x 3.00" x 3.00" (1638 x 76 x 76mm)
    • Package Ship Weight; 23.8lb (10.8kg)
    • Package UPC Code; 735029346593
    • Package Contents; Adaptor Rails and Mounting Hardware

    Variant ID: 39706818379907

    Variant SKU: ACC-V1500X

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.acc-v1500x
  • Product familyAdditional Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ