เผยแพร่สินค้าของคุณ
ACC550 Unistrut Adaptor for Truss Ceiling
Peerless-AV

ACC550 Unistrut Adaptor for Truss Ceiling

Peerless-AV’s Unistrut Adaptor for Truss Ceilings is used for flat panel, CRT and projector applications.

Features

  • Unistrut® not included.
  • Unit has 1 1/2" 11.5 NPT fitting for attachment of extension column
  • For use with 1 5/8" x 1 5/8", 12 gauge Unistrut
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 250lb (113kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.4lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 3.25 x 2.25 x 5.625" (82.6 x 57.2 x 142.9mm)
    • UPC Code; 735029204138

    Variant ID: 34322271764611

    Variant SKU: ACC550

    Type: Ceiling Plates

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.acc550
  • Product familyAdditional Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ