เผยแพร่สินค้าของคุณ
ACC560 Wood Joists and Structural Ceiling Plate for Projectors and Small Flat Panel Displays
Peerless-AV

ACC560 Wood Joists and Structural Ceiling Plate for Projectors and Small Flat Panel Displays

Ceiling plate for both flat panel and projector ceiling mounts.

Features

  • Unit has 1 1/2" 11.5 NPT fitting for attachment of extension column
  • Mounts to wood joist or structural ceiling
  • Low-profile design ideal for small displays and projector installations
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 50lb (22kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Both Security and Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.93lb (0.42kg)
    • Ship Dimensions; 5 x 5 x 5" (127.0 x 127.0 x 127.0mm)
    • UPC Code; 735029243632

    Variant ID: 34322271535235

    Variant SKU: ACC560

    Type: Ceiling Plates

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.acc560
  • Product familyAdditional Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ