เผยแพร่สินค้าของคุณ
ACC640 Escutcheon Ring
Peerless-AV

ACC640 Escutcheon Ring

Model ACC640 Escutcheon Ring visually enhances suspended ceiling installations by covering hole where extension column passes through ceiling tile. Ring is hinged to open, wrap around extension column and snap into place to cover hole in ceiling tile. (Ring is not needed for installations using Suspended Ceiling Plates CMJ450 or CMJ453.)

Features

  • Covers hole where extension column passes through ceiling
  • Hinged ring wraps around 1 1/2" schedule 40 extension column (not needed with CMJ453 or CMJ450))
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; None
    • Color; Chrome

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.2lb (0kg)
    • Ship Dimensions; 3.25 x 2.25 x 5.625" (82.6 x 57.2 x 142.9mm)
    • UPC Code; 735029190820

    Variant ID: 34322271142019

    Variant SKU: ACC640

    Type: Columns

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.acc640
  • Product familyAdditional Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ