เผยแพร่สินค้าของคุณ
CMJ500R1 Lightweight Adjustable Suspended Ceiling Plate for Use with Peerless-AV Projector Mounts
Peerless-AV

CMJ500R1 Lightweight Adjustable Suspended Ceiling Plate for Use with Peerless-AV Projector Mounts

Compact and lightweight, the Peerless-AV CMJ5R1 Adjustable Suspended Ceiling Plate provides easy installation of a projector anywhere on the ceiling grid. Installation is simplified with the Kwik-Loc™ self locking cable joiner, which helps significantly reduce total installation time. The mount features two electrical outlet box knockouts that provide a convenient connection for power and signal cables. This Adjustable Suspended Ceiling Plate unit is pre-assembled to simplify installation, and its adjustability feature enhances the ease of mounting virtually any projector.

Features

  • Includes Kwik-Loc self locking cable joiners for simple cable support set-up
  • Compact and lightweight
  • Escutcheon ring leaves a clean finish
  • Pre-assembled, easy to install design reduces installation time
  • Knockouts are provided for electrical outlet boxes and antenna leads
  • Adjustable carriage allows for ideal projector positioning below a 2' x 2' or 2' x 4' standard ceiling tile
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 60lb (27kg)
    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 24.5 x 8.25 x1.25" (622 x 210 x 32mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.1lb (3.22kg)
    • Ship Dimensions; 13.25 x 2 x 26.5" (336.6 x 50.8 x 673.1mm)
    • UPC Code; 735029272786

    Variant ID: 34322266390659

    Variant SKU: CMJ500R1

    Type: Ceiling Plates

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cmj500r1
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ