เผยแพร่สินค้าของคุณ
DS-S555-4X2 SmartMount® Modular Video Wall Pedestal Mount 4x2 Configuration for 46" to 55" Displays
Peerless-AV

DS-S555-4X2 SmartMount® Modular Video Wall Pedestal Mount 4x2 Configuration for 46" to 55" Displays

Peerless-AV’s Modular Video Wall Pedestal Mount encompasses an assortment of useful features that eliminate the need for extra tools and hardware, all while ensuring your application is secure and looks professional. The DS-S555-4X2’s tool-less micro adjustment provides the time saving feature you need for perfect display alignment. The built-in cable management and media storage features provide a safe central location to house your components, and help create a clean and clutter-free appearance. If you’re looking for added stability, this mount can be mounted to concrete structures without additional wall or ceiling supports in any retail, public transportation or any other high traffic location.

Features

  • VESA® 200 × 200 up to 600 × 400mm compatible
  • Rear media storage shelf and cover stores components while maintaining a clean appearance
  • Aluminum frame reduces the overall weight and shipping costs
  • Bolts directly to concrete without requiring additional connections to the wall or ceiling
  • Tool-less micro-adjustment at 8 points seamlessly aligns the displays
  • Adaptors feature a quick connect latch for automatic engagement with the mounting rails and ease of setup
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 55"
    • Weight Capacity; 800lb (363kg)
    • VESA Pattern; 200 x 200 up to 600 x 400
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 171.63" x 75.44" x 13.36" (4359 x 1916 x 339mm)
    • Product Weight; 238lb (108kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 263lb (119kg)
    • Ship Dimensions;37.5 x 12.5 x 84" (952.5 x 317.5 x 2,133.6mm)
    • UPC Code; 735029303466

    Variant ID: 29193696903283

    Variant SKU: DS-S555-4X2

    Type: Stand

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ds-s555-4x2
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carts & Stands
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ