เผยแพร่สินค้าของคุณ
DS-VW665 SmartMount® Flat Video Wall Mount for 40" to 65" Flat Panel Displays
Peerless-AV

DS-VW665 SmartMount® Flat Video Wall Mount for 40" to 65" Flat Panel Displays

The DS-VW665 is the latest addition to a growing line of modular video wall mounts from Peerless-AV. This mount includes innovative features that simplify the installation process, such as custom wall spacers and 8 points of tool-less micro-adjustment. These unique features provide seamless display alignment of small or large video wall configurations, while ensuring each mount is positioned for the specific display being used. In addition, integrated cable management tie-backs and a clean profile cap off the aesthetically pleasing install.

Features

  • Modular mount for unlimited video wall display configurations
  • Tool-less micro-adjustment at 8 points seamlessly align the displays
  • Custom wall plate spacers eliminate the guesswork and on-site installation calculations
  • Integrated cable management tie-backs make display-to-display cabling simple
  • Displays and mounts sit flush against the wall for a clean profile
  • Included security hardware deters tampering and theft
  • Adjustable VESA® mounting patterns from 200 x 200 up to 700 x 400mm, PLP compatible
  • Can be fastened to a wall slanted forward up to 45°
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 65"
    • VESA Pattern; 200 X 200 up to 700 x 400
    • Weight Capacity; 125lb (56kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 3.10" - 3.85" (79 - 98mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 35.00" x 20.00" x 3.10" - 3.85" (889 x 508 x 79 - 98mm)
    • Product Weight; 25.6lb (12kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 30.5lb (14kg)
    • Ship Dimensions; 21.5 x 3.75 x 36.63" (546.1 x 95.3 x 930.4mm)
    • UPC Code; 735029284048

    Variant ID: 29193698050163

    Variant SKU: DS-VW665

    Type: Video Wall

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ds-vw665
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Display & TV Wall Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  • รหัส ETIMEC012176
  • ชื่อ ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Accessories
  • OmniClass Number23-37 15 25 19
  • OmniClass TitleTelevision Mounts

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ