เผยแพร่สินค้าของคุณ
DS-VW765-LQR SmartMount® Full-Service Video Wall Mount with Quick Release - Landscape for 46" to 65" Displays
Peerless-AV

DS-VW765-LQR SmartMount® Full-Service Video Wall Mount with Quick Release - Landscape for 46" to 65" Displays

Video walls should be easy to configure, quick to install, and a snap to maintain. The SmartMount® Full-Service Video Wall Mount with a Quick Release is designed for quick service access in recessed video wall applications. This mount provides versatility demanded by installers. With quick release functionality, users have the ability to articulate the display from the wall by gently pressing on the front of the display. The DS-VW765-LQR offers tool-less micro-adjustment and provides easy-access to any display. The custom wall plate spacers eliminate guesswork and on-site installation calculations, reducing installation time and cost.

Features

  • Quick release mechanism provides convenient display access in recessed applications
  • Quick release can be disabled with a locking screw to prevent unintentional pop-outs
  • Modular mount for unlimited video wall display configurations
  • Simple, tool-less micro-adjustments at 8 points seamlessly align the displays
  • Pull-out/prop-open mechanism provides quick service access
  • Integrated cable management tie-backs make display-to-display cabling simple
  • Reusable custom wall spacers eliminate guesswork and on-site installation calculations (sold separately)
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 65"
    • Mounting Pattern; 200 x 200 up to 700 x 400mm
    • Weight Capacity; 125lb (56.8kg)
    • Color; Black
    • Finish; Textured
    • Product Dimensions; 35.59" x 21.37" x 3.08"-3.83" (904 x 543 x 78-97mm)
    • Product Weight; 32.6lb (14.8kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 39lb (17.6kg)
    • Ship Dimensions; 23.375 x 4.25 x 37.125" (593.7 x 108.0 x 943.0mm)
    • UPC Code; 735029300847

    Variant ID: 29193698312307

    Variant SKU: DS-VW765-LQR

    Type: Video Wall

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ds-vw765-lqr
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LED Video Wall Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ