เผยแพร่สินค้าของคุณ
DS509 Slim Tilt Mount with PC Holder for 25"-60" (63-152cm) Flat Panel TVs
Peerless-AV

DS509 Slim Tilt Mount with PC Holder for 25"-60" (63-152cm) Flat Panel TVs

Designed to wall mount smaller computers, the DS59 is a low-profile universal solution for digital signage applications. Its bottom disengaging design allows the display to have a negative tilt that enables quick and easy computer maintenance without having to remove the display. Engineered for strength, durability and easy installation this mount offers VESA compliance and is compatible with Peerless-AV PLP adaptor plate technology to accommodate any flat panel display.

Features

  • Displays can be mounted in both Landscape and Portrait
  • The computer can be removed and serviced without having to remove the flat panel display
  • Tilts at 0, 5, & 10 degrees
  • Accommodates computers up to 2.0" x 1490 degrees x 9.0" (51 x 378 x 229mm)
  • VESA 100, 200, 100 x 200, 200 x 100mm compliant
  • Rated to 200lb (91kg) for dual studs, 60lb (27kg) for single metal stud
  • PLP adaptor plate compliant
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 25" to 60" test
    • VESA Pattern; 100, 200 x 100, 200 x 200
    • Weight Capacity; 200lb (91kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; 0, 5, 10
    • Product Dimensions; 18.27 x 10.27 x 2.75" (464 x 261 x 70mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 14.3lb (6.48kg)
    • Ship Dimensions; 18 x 4.375 x 26.875" (457.2 x 111.1 x 682.6mm)
    • UPC Code; 735029263364

    Variant ID: 29193702834291

    Variant SKU: DS509

    Type: Display Mounts and TV Mounts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ds509
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Display & TV Wall Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  • รหัส ETIMEC012176
  • ชื่อ ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Accessories
  • OmniClass Number23-37 15 25 19
  • OmniClass TitleTelevision Mounts

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ