เผยแพร่สินค้าของคุณ
DSF210-SFC Flat Shelf Mount for Samsung DB10D Display with Rear Full Cover
Peerless-AV

DSF210-SFC Flat Shelf Mount for Samsung DB10D Display with Rear Full Cover

The Peerless-AV® Flat Gondola Mount allows for easy mounting to gondolas for point of sale advertising, making it ideal for retail and grocery store applications. The display can be mounted in landscape or portrait orientation to accommodate the digital content needed to be shown. Security hardware and internal cable management prevent damage and theft, while the rear cover protects the cables and power button.* Change your static product display to digital with this versatile and sturdy mount for the Samsung DB10D Display.

*Full cover protects both cables and power button. Half cover (DSF210-SHC) protects cables only.

Features

  • Security hardware deters tampering and theft
  • Rear full cover (SFC) and rear half cover (SHC) options available
  • Holds the display in either portrait or landscape orientation
  • Internal cable management
  • Compatible with most gondola shelving
สเปคสินค้า
  • Variant ID: 29193703227507

    Variant SKU: DSF210-SFC

    Type: Display Mounts and TV Mounts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dsf210-sfc
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Display & TV Wall Mounts
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ