เผยแพร่สินค้าของคุณ
DST970X2 Dual Display Ceiling Mount for 40" to 70" Displays
Peerless-AV

DST970X2 Dual Display Ceiling Mount for 40" to 70" Displays

The DST970X2 Dual-Display Ceiling Mount from Peerless-AV® is the ideal mount for a digital signage application where two displays are required. The heavy gauge steel construction has been designed to effortlessly support two displays from a single column. By doing this, installation time is reduced, costs are lowered, and overall aesthetics are increased. With independent swivel and tilt, each display can be set to the optimal position to reach the target audience. The universal adaptors, which accommodate mounting hole patterns up to 600 x 400mm, are compatible with most displays in the 40"-70" range.

Features

  • Included universal adaptor plate will accommodate most displays in the 40"-70" range (note: display width is limited to 44" if both displays are facing forward)
  • Compatible with an extensive line of Peerless-AV® fixed length and adjustable extension columns
  • Simple hook on display attachment makes set-up quick and easy
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 70"
    • Weight Capacity; 125lb (57kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 67.62" x 16.75" x 4.42" (1718 x 425 x 112mm)
    • Product Weight; 50lb (22.7kg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 53.60" x 9.50" x 9.50" (1361 x 241 x 241mm)
    • Package Ship Weight; 62lb (28.1kg)
    • Package UPC Code; 735029299226
    • Package Contents; Dual cross support, 6" extension column (2), tilt box (2), universal adaptor (2) and mounting hardware

    Variant ID: 34322265800835

    Variant SKU: DST970X2

    Type: Ceiling Mount

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dst970x2
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ