เผยแพร่สินค้าของคุณ
EPT630 Outdoor Tilting Wall Mount for 22" to 40" Displays
Peerless-AV

EPT630 Outdoor Tilting Wall Mount for 22" to 40" Displays

Peerless-AV's Outdoor Tilting Wall Mount provides a reliable way to mount flat panel displays outdoors with its corrosion resistant E-Coat finish and stainless steel hardware. In addition to simple installation, with a Hook-and-Hang™ design, this mount offers tilt functionality while keeping the display a mere 2.06" from the wall. Tamper-resistant hardware deters theft, offering peace-of-mind with every installation.

Features

  • Made of corrosion-resistant materials for weather resistance
  • Adjustable 15° forward tilt and 5° backward tilt for finding the optimal viewing angle
  • Display is positioned only 2.06'' (52mm) from wall for a low-profile application
  • Includes all necessary wall and display attachment hardware
  • VESA 100mm display mounting hole patterns
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 40"
    • Weight Capacity; 80lb (36.3kg)
    • VESA Pattern; 100
    • Mounting Pattern; 100 X 100mm
    • Weight Capacity; 80lb (36.3kg)
    • Color; Black
    • Finish; E-Coat Covered with Outdoor Powder Paint
    • Security Features; None
    • Tilt; +15° / -5°
    • Increlock Increments; -5°, 0°, 5°, 10°, 15°
    • Distance from Wall; 2.06" - 3.03" (52 - 77mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 5.04" x 5.13" x 2.06"-3.03" (128 x 130 x 52-77mm)
    • Product Weight; 1.7lb (0.8kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2lb (.9kg)
    • Ship Dimensions; 5.5 x 5.5 x 5.5" (139.7 x 139.7 x 139.7mm)
    • UPC Code; 735029314073

    Variant ID: 34322265636995

    Variant SKU: EPT630

    Type: Outdoor

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ept630
  • Product familyOutdoor Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Mounts
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ