เผยแพร่สินค้าของคุณ
ESHV10 Single AV Wall Shelf
Peerless-AV

ESHV10 Single AV Wall Shelf

Peerless-AV's versatile AV Wall Shelf provides a simple and aesthetically pleasing solution for placing home entertainment components under the mounted flat panel. Able to support up to 30 pounds of weight while being mounted on a single stud, the shelf is immensely functional without sacrificing style. This AV Wall Shelf gives ample storage space in a stylish setting for a DVD/Blu-Ray® player, Cable box, game console or other equipment. Requiring a minimal amount of effort to assemble, this unit is easy to install and even easier on the eyes.

Features

  • Bubble level making for a quick and easy install
  • Supports 30lb
  • Cable-management system helps keep cables concealed and organized
  • Durable aluminum shelf can be adjusted to accommodate AV components of any height
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 30lb

    Variant ID: 29193711976563

    Variant SKU: ESHV10

    Type: Display Mount Accessories

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.eshv10
  • Product familyAdditional Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ