เผยแพร่สินค้าของคุณ
KIL6 Wall Kiosk Enclosures (Landscape - Slim Design)
Peerless-AV

KIL6 Wall Kiosk Enclosures (Landscape - Slim Design)

 Peerless-AV’s Wall Kiosk Enclosure provides a sleek digital showcase for advertising, entertaining, interactive wayfinding, and much more. These innovative kiosk enclosures accommodate a wide variety of ultra-thin displays in either landscape (KIL models) or portrait (KIP models) orientation. Despite the slim, ADA-compliant 3.97" profile, the kiosk enclosure can easily house media players, fans and other electrical equipment needed to create an impressive digital solution. From hotels to casinos to movie theaters, Peerless-AV’s Wall Kiosk Enclosures are ideal for applications that want to take the guest experience up a notch and differentiate their brand. 

Features

  • Supports wide range of aesthetic options including multiple colors, vinyl wraps, etc. to best match environment or promote brand strategy
  • Hinged top frame offers easy access to display and other internal components for easy maintenance and enhanced security
  • Low profile design extends 3.96" (101mm) away from the wall which meets the American with Disabilities Act (ADA) certification
  • Accommodates ultra-thin displays up to 2.00" (50.8 mm) thick to accentuate slim kiosk design
  • VESA® 200 x 200 up to 600 x 400mm compatible
  • Eight-way tool-less adjustment to quickly position display in kiosk window for flush alignment
  • Stand-alone kiosk enclosure or fully integrated with screen, media player, power and thermal management, etc.
  • Note: Kiosk enclosure does not include cover glass
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Keyed
    • VESA Pattern; 200 X 200 600 X 400
    • Screen Sizes; 40''-55''
    • Weight Capacity; KIL640(S): 55.6lb (25kg) KIL642(S): 55.6lb (25kg) KIL642(S): 55.6lb (25kg) KIL646(S): 61.8lb (28kg) KIL647(S): 61.8lb (28kg) KIL648(S): 61.8lb (28kg) KIL649(S): 75.5lb (34kg) KIL655(S): 75lb (34kg)
    • Product Dimensions; KIL640/642/643(-S): 50.00" x 36.00" x 8.00" (1270 x 914 x 203mm) KIL646/647/648/649(-S): 54.00" x 39.00" x 8.00" (1371 x 990 x 203mm) KIL649/655(-S): 56.00" x 34.10" x 3.97"(1422 x 866 x 101mm)
    • Colors Available: Gloss Black or Silver

    Package Specs

    • Package Size; KIL640/642/643(-S) 50.00" x 36.00" x 8.00" (1270 x 914 x 203mm) KIL646/647/648/649(-S): 54.00" x 39.00" x 8.00" (1371 x 990 x 203mm) KIL649/655(-S) 62.00" x 43.00" x 8.00" (1574 x 1092 x 203mm)
    • Ship Weight; KIL640/642/643(-S): 85lb (39kg) KIL646/647/648/649(-S) : 95lb (43kg) KIL649/655(-S): 105lb (48kg)
    • UPC Code; KIL640: 735029296904 KIL640-S: 735029296959 KIL642: 735029297444 KIL642-S: 735029297437 KIL643: 735029315674 KIL643-S: 735029315704 KIL646: 735029296911 KIL646-S: 735029296973 KIL647: 735029296928 KIL647-S: 735029296980 KIL648: 735029307662 KIL648-S: 735029307891 KIL649: 735029318705 KIL649-S: 735029318767 KIL655: 735029308072 KIL655-S: 735029308089

    Variant ID: 29193733111923, 29193732915315, 33933361250435, 29193733144691, 29193733046387, 33933359054979

    Variant SKU: KIL655-S, KIL646-S, KIL647-S, KIL655, KIL646, KIL646

    Type: Kiosk

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kil6
  • Product familyKiosk Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Landscape Kiosks
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ