เผยแพร่สินค้าของคุณ
KIP6 Wall Kiosk Enclosures (Portrait)
Peerless-AV

KIP6 Wall Kiosk Enclosures (Portrait)

Peerless-AV’s Wall Kiosk Enclosure provides a sleek digital showcase for advertising, entertaining, interactive wayfinding, and much more. These innovative kiosk enclosures accommodate a wide variety of ultra-thin displays in either landscape (KIL models) or portrait (KIP models) orientation. Despite the slim, ADA-compliant 3.97" profile, the kiosk enclosure can easily house media players, fans and other electrical equipment needed to create an impressive digital solution. From hotels to casinos to movie theaters, Peerless-AV’s Wall Kiosk Enclosures are ideal for applications that want to take the guest experience up a notch and differentiate their brand.

Features

  • Supports wide range of aesthetic options including multiple colors, vinyl wraps, etc. to best match environment or promote brand strategy
  • Stand-alone kiosk enclosure or fully integrated with screen, media player, power and thermal management, etc.
  • VESA® 200 x 200 up to 600 x 400mm compatible
  • Eight-way tool-less adjustment to quickly position display in kiosk window for flush alignment
  • Hinged top frame offers easy access to display and other internal components for easy maintenance and enhanced security
  • Low profile design extends 2" (50mm) away from the wall which meets the American with Disabilities Act (ADA) certification
  • Accommodates ultra-thin displays up to 2" (50mm) thick to accentuate slim kiosk design
  • Note: Kiosk enclosure does not include cover glass
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Hex Pin Screw
    • Screen Size; 40'' to 55''
    • VESA Pattern; 200 X 200; 600 X 400
    • Colors Available; Gloss Black or Silver
    • Weight Capacity; KIP640/642/643(-S): 75lb (34kg) KIP646/647/648(-S): 75lb (34kg) KIP649/655(-S): 75lb (34kg)
    • Product Dimensions; KIP640/642/643(-S): 27.10" x 44.24" x 3.94" (688 x 1124 x 100mm) KIP646/647/648(-S) : 29.10" x 48.16" x 3.94" (739 x 1223x 100mm) KIP649/655(-S) : 33.50" x 55.07" x 3.94" (861 x 1399 x 100mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight: KIP640/642/643(-S): 85lb (39kg) KIP646/647/648(-S) : 95lb (43kg) KIP649/655(-S): 105lb (48kg)
    • Ship Dimensions; KIP640/642/643(-S): 50.00" x 36.00" x 8.00" (1270 x 914 x 203mm) KIP646/647/648(-S): 54.00" x 39.00" x 8.00" (1371 x 990 x 203mm) KIP649/655(-S) : 62.00" x 43.00" x 8.00" (1574 x 1092 x 203mm)
    • UPC Codes; KIP640: 735029296874 KIP642: 735029297451 KIP643: 735029315735 KIP646: 735029296881 KIP647: 735029296898 KIP648: 735029307990 KIP649: 735029318712 KIP655: 735029308102 KIP640-S: 735029296935 KIP642-S: 735029297468 KIP643-S: 735029315766 KIP646-S: 735029296942 KIP647-S: 735029296966 KIP648-S: 735029308003 KIP649-S: 735029318798 KIP655-S: 735029309199

    Variant ID: 29193733832819, 29193733865587

    Variant SKU: KIP655, KIP655-S

    Type: Kiosk

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kip6
  • Product familyKiosk Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Portrait Kiosks
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ