เผยแพร่สินค้าของคุณ
MOD-ATA Modular Series Projector Adaptor for Projectors with 1.5" x 11.5 NPS Mounting
Peerless-AV

MOD-ATA Modular Series Projector Adaptor for Projectors with 1.5" x 11.5 NPS Mounting

Peerless-AV's Modular Mount Series features a full range of products to fulfill multiple requirements with a limited number of components. The universality of the components allows you to configure your own perfect custom flat-panel display or projector mounting solution for any application. The Modular Mount Series was developed with the professional AV installer in mind with a 2" (50mm) diameter support pole that can be easily cut to length on the job site making it ideal for new projects as well as for upgrading existing installations. The MOD-ATA accessory connects the 2" (50mm) modular extension pole to Peerless-AV projector mounts with 1.5"x11.5NPS mounting.

Features

  • Adaptor to connect the 2" modular extension pole to Peerless-AV projectors.
สเปคสินค้า
  • Variant ID: 29193740615795

    Variant SKU: MOD-ATA

    Type: Modular

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mod-ata
  • Product familyDigital Signage Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modular Mounts
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ