The Peerless-AV Modular Mounts Line features a full range of products that can fulfill multiple requirements with a limited number of components. With the universality of the components, configure your own perfect custom flat-panel display or projector mounting solution for any application. The Modular Mount Line was developed with the professional AV installer in mind. Designed around a 2" (50mm) diameter pole, the line is ideal for new projects as well as for upgrading existing installations. The MOD-AWM2 provides Modular support for standard Flat, Tilt and Video Wall mount wall plates plus it has VESA 200, 300 and 400 mounting holes for usage as mount without other hardware.
Features
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | อเมริกาเหนือ |
|---|---|
กรีซ | กรีนแลนด์ |
เกาะไอล์ออฟแมน | แซ็ง-บาร์เตเลมี |
เกิร์นซีย์ | กวาเดอลูป |
โครเอเชีย | กัวเตมาลา |
เจอร์ซีย์ | กือราเซา |
เช็กเกีย | เกรเนดา |
ซานมาริโน | คอสตาริกา |
เซอร์เบีย | คิวบา |
ไซปรัส | เครือรัฐดอมินีกา |
เดนมาร์ก | แคนาดา |
นครรัฐวาติกัน | จาเมกา |
นอร์เวย์ | ซินต์มาร์เติน |
เนเธอร์แลนด์ | เซนต์คิตส์และเนวิส |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | เซนต์ลูเซีย |
บัลแกเรีย | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
บาร์เบโดส | แซงปีแยร์และมีเกอลง |
เบลเยียม | แซงมาร์แตง |
โปรตุเกส | ตรินิแดดและโตเบโก |
โปแลนด์ | นิการากัว |
ฝรั่งเศส | เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
ฟินแลนด์ | บาร์เบโดส |
มอนเตเนโกร | บาฮามาส |
มอลโดวา | เบลีซ |
มอลตา | เบอร์มิวดา |
มาซิโดเนียเหนือ | ปานามา |
โมนาโก | เปอร์โตริโก |
ยิบรอลตาร์ | มอนต์เซอร์รัต |
ยูเครน | มาร์ตินีค |
เยอรมนี | เม็กซิโก |
รัสเซีย | สหรัฐอเมริกา |
โรมาเนีย | สาธารณรัฐโดมินิกัน |
ลักเซมเบิร์ก | หมู่เกาะเคย์แมน |
ลัตเวีย | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
ลิกเตนสไตน์ | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
ลิทัวเนีย | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
สเปน | อารูบา |
สฟาลบาร์และยานไมเอน | เอลซัลวาดอร์ |
สโลวาเกีย | แองกวิลลา |
สโลวีเนีย | แอนติกาและบาร์บูดา |
สวิตเซอร์แลนด์ | ฮอนดูรัส |
สวีเดน | เฮติ |
สหราชอาณาจักร | |
หมู่เกาะแฟโร | |
หมู่เกาะโอลันด์ | |
ออสเตรีย | |
อันดอร์รา | |
อิตาลี | |
เอสโตเนีย | |
แอลเบเนีย | |
ไอซ์แลนด์ | |
ไอร์แลนด์ | |
ฮังการี |