เผยแพร่สินค้าของคุณ
MOD-CPI I-Beam Ceiling Plate for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts
Peerless-AV

MOD-CPI I-Beam Ceiling Plate for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

The Peerless-AV Modular Mounts Line features a full range of products that can fulfill multiple requirements from a limited number of SKUs. With the universality of the components, configure your own perfect custom flat-panel display or projector mounting solution for any application. The Modular Mount Line was developed with the professional AV installer in mind. Designed around a 2" (50mm) diameter pole, the line is ideal for new projects as well as for upgrading existing installations. The MOD-CPI provides a solution for attaching to I-beams, with full adjustability to accommodate 3.34" (85mm) wide, up to 9.84" (25mm) wide.

Features

  • Fully adjustable for I-beams 3.34" (85mm) to 9.84" (250mm) wide
  • Mounts to concrete and wood joist ceilings
  • Tilt: ±60°
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 265lb (120kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 9.84 x 6.69 x 6.30" (250 x 170 x 160mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.7lb (1.8kg)
    • Ship Dimensions; 10.25 x 8.25 x 10.25" (260.4 x 209.6 x 260.4mm)
    • UPC Code; 735029272724

    Variant ID: 34322261639299

    Variant SKU: MOD-CPI

    Type: Adaptor Accessory

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mod-cpi
  • Product familyDigital Signage Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modular Mounts
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ