เผยแพร่สินค้าของคุณ
MOD-FPSKIT150-B Modular Series Ceiling Kit for up to 75" Displays
Peerless-AV

MOD-FPSKIT150-B Modular Series Ceiling Kit for up to 75" Displays

The Peerless-AV® Modular Mount Series includes a small and easily manageable number of components to fulfill a vast majority of end-user requirements. Designed around a 2" (50mm) diameter Extension Pole, the line is ideal for new projects as well as for upgrading existing installations. As part of the Peerless-AV Modular Series, the MOD-FPSKIT150-B includes all components required to ceiling mount your flat panel display. This kit can be expanded with additional Modular accessories to accommodate additional displays or allow you to create alternative configurations to achieve the perfect custom mounting solution.

Features

  • Kit includes: Cathedral Ceiling Plate, 59" (1.5m) black Extension Pole, Single Display Flat Panel Mount, Large Universal Adaptor
  • Cathedral Ceiling Plate can be angled ±60° for use with vaulted or sloping ceilings
  • Easy, one person display installation with up to a 59" (1.5m) drop
  • Universal Display Adaptor for up to 75" displays with VESA® mounting patterns up to 600 x 400mm
  • Installs to wood joist and concrete or to truss/pipes via U-Bolt Adaptor Accessory (MOD-AUB)
  • Quick connect design includes simple hook-on feature, with +20° to -5° tilt and locks at every 5° increment
  • Integrated cable management runs through Pole with open access at both ends for ease of use
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Display Size; Up to 75"
    • Dimensions (W X H X D); 24.38" x 65.84" x 8.86" (619 x 1672 x 225mm)
    • Product Weight; 16.3lb (7.4kg)
    • Load Capacity; 132lb (60kg) per display, 264lb (112kg) total
    • Finish; Powder Coat
    • Color; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 62.50" x 12.00" x 5.00" (1588 x 305 x 127mm)
    • Package Ship Weight Box 1; 19.5lb (8.8kg)
    • Package UPC Code; 735029290131

    Variant ID: 31234512617603

    Variant SKU: MOD-FPSKIT150-B

    Type: Ceiling Kit

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mod-fpskit150-b
  • Product familyDigital Signage Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modular Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ