เผยแพร่สินค้าของคุณ
MOD-UNM Medium Universal Adapter for Modular Series Flat Panel Display Mounts
Peerless-AV

MOD-UNM Medium Universal Adapter for Modular Series Flat Panel Display Mounts

Peerless-AV’s Modular Mounts Line features a range of versatile products able to fulfill many requirements with a minimal number of components, in any application. The line, developed with professional AV installers in mind, is ideal for new projects as well as upgrades to existing installations. The MOD-UNM is the ideal universal adaptor to be used with the Peerless-AV Modular Series Mounts.

Features

  • For 22"-50" displays
  • MOD-UNM is compatible with VESA® 200 x 100mm up to 400 x 400mm
  • 132Ib (60kg) max weight capacity
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 50"
    • VESA Pattern; 400 x 400
    • Weight Capacity; 132lb (60kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 16.50" x 16.78" x 0.71" (419 x 425 x 18mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.21lb (2.1kg)
    • Ship Dimensions; 5.5 x 1.25 x 25.62" (139.7 x 31.8 x 650.7mm)
    • UPC Code; 735029270003

    Variant ID: 29193743499379

    Variant SKU: MOD-UNM

    Type: Modular

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mod-unm
  • Product familyAdditional Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ