เผยแพร่สินค้าของคุณ
MODULAR-POLES Extension Poles for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts
Peerless-AV

MODULAR-POLES Extension Poles for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

The Peerless-AV Modular Mounts Line features a full range of products that can fulfill multiple requirements from a limited number of SKUs. With the universality of the components, configure your own perfect custom flat-panel display or projector mounting solution for any application. The Modular Mount Line was developed with the professional AV installer in mind. Designed around a 2" (50mm) diameter pole, the line is ideal for new projects as well as for upgrading existing installations. The MOD-P3 Extension Pole is designed for use with the Peerless-AV Modular Series Mounts. They offer perfect solution for tailoring each unique installation with custom cut-to-length poles.

Features

  • Extension pole lengths: MOD-P100(-B): 39" (1.0m), MOD-P150(-B): 59" (1.5m), MOD-P200(-B): 78" (2m), and MOD-P300(-B): 118" (3m).
  • Cuttable to desired length
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Color; Black / Silver

    Variant ID: 29440045121651, 29440045154419, 29440045187187, 29440045219955, 29440045252723, 29440045285491, 29440045318259, 29440045351027

    Variant SKU: MOD-P100, MOD-P150, MOD-P200, MOD-P100-B, MOD-P150-B, MOD-P200-B, MOD-P300-B, MOD-P300

    Type: Columns

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.modular-poles
  • Product familyAdditional Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ