เผยแพร่สินค้าของคุณ
KOP2555-XHB-EUK Outdoor Smart City Kiosks
Peerless-AV

KOP2555-XHB-EUK Outdoor Smart City Kiosks

Replace static signage with Peerless-AV’s award-winning Smart City Kiosk for greater public engagement and seamless updates of digital content whenever, wherever. With a focus on functionality and aesthetics, the Smart City Kiosk is designed to be modern, approachable, practical, and endure the rigors of everyday use. Installation is easy without the need for cranes or forklifts, and the locking rear door offers quick access to the display for maintenance. The included 49" or 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Display offers full HD1080p resolution for a bright, crisp picture, even in direct sunlight. An optional 10-point IR touch overlay makes the kiosk interactive for all users. Peerless-AV’s all-weather rated Smart City Kiosk is ideal for sharing community information, travel, and weather details, as well as wayfinding, advertising, entertainment, and more.

Features

  • Includes Peerless-AV® 49" (XHB492) or 55" (XHB552) XtremeTM High Bright Outdoor Display to offer maximum flexibility
  • Elegant, minimalistic design covers, protects and ventilates display and equipment
  • No additional layer of glass needed between display and enclosure, reducing glare
  • Wind tested up to 140 mph
  • Easily add-on additional technology components for enhanced functionality, such as IR touch overlays, cameras, routers, antennas and more
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 222lb (101kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Key Lock
    • Product Dimensions; 35.38x82.34x8.50" (898x2091x216mm)
    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" to 55"
    • Mounting Pattern; 400x400mm (15.75x15.75")

    Package Specs

    • Shipping Weight; 366.51lb (315kg)
    • Ship Dimensions; 27 x 95 x 38" (685.8 x 2,413.0 x 965.2mm)
    • UPC Code; 735029324119

    Variant ID: 34369855881347

    Variant SKU: KOP2555-XHB-EUK

    Type: outdoor: Kiosk

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.outdoor-smart-city-kiosks
  • Product familyOutdoor Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Kiosks
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โทรทัศน์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (23)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (31)