เผยแพร่สินค้าของคุณ
PA746 Paramount™ Articulating Wall Mount for 32" to 50" Displays
Peerless-AV

PA746 Paramount™ Articulating Wall Mount for 32" to 50" Displays

The Paramount™ series wall mounts provide versatile and multi-functional features. With PA746, extend the display up to 15.08" (383mm) or fully-retract it to just 2.81" (71mm) from the wall for the perfect viewing angle. The Hook-and-Hang™ system offers easy, one-person installation of the display. A ratcheting handle provides locking tilt capability for quick adjustments to the amount of tilt, reducing glare and optimizing the viewing angle. Integrated cable management protects, contains and conceals cables for a clean installation.

Features

  • Accommodates 100 x 100, 200 x 100, or 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 300 and 400 x 400mm VESA® mounting patterns
  • Extends 15.08" (383mm) from the wall
  • Retracts 2.81" (71mm) to save space
  • +15/-5° of tilt for optimal viewing angles
  • ±5° of roll for post installation display leveling
  • Up to ±90° of pivot
  • Design is UL listed and tested to four times stated load capacity
  • Hook-and-Hang™, one-person display installation
  • Lock the display at any angle with the ratcheting handle
  • Integrated cable management protects, contains and conceals cables for a clean, professional installation
  • Mounts to wood stud, concrete, cinder or breeze block
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 50"
    • VESA Pattern; 100, 200 x 100, 200, 300 x 200, 300, 400 x 300, 400
    • Mounting Pattern; 100, 200 x 100, 200, 300 x 200, 300, 400 x 300, 400mm (15.75 x15.75")
    • Weight Capacity; 80lb (36.3kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15/-5
    • Roll; +5/-5
    • Swivel Yaw: +90/-90
    • Distance from Wall; 2.32 - 14.74" (59 - 374mm)
    • Product Dimensions; 16.65 x 16.65 x 2.81 - 15.08" (423 x 423 x 71 - 299mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.85lb (3.11kg)
    • Ship Dimensions; 10.63 x 3.23 x 11.77" (270.0 x 82.0 x 299.0mm)
    • UPC Code; 735029304258

    Variant ID: 29193743695987

    Variant SKU: PA746

    Type: Display Mounts and TV Mounts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pa746
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Display & TV Wall Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  • รหัส ETIMEC012176
  • ชื่อ ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Accessories
  • OmniClass Number23-37 15 25 19
  • OmniClass TitleTelevision Mounts

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ