เผยแพร่สินค้าของคุณ
PLA50 PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 80" Displays
Peerless-AV

PLA50 PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 80" Displays

Offer the best view in the room with ability to swing, tilt or articulate the most popular sizes of displays. Self-lubricating bushings enable the arms to smoothly extend, while adjustable tilt and pivot position the display to the optimal viewing angle. The PLA50 offers versatility for the most popular sizes of display in a wide range of installations in lobbies, hotel rooms, boardrooms, public displays or home theaters.

Features

  • Includes mesh cord and cable ties to neatly manage cables
  • Five horizontal arm positions at 2.6" (66mm) centers for flexible lateral display placement
  • Universal models adapt to displays with mounting hole patterns up to 730 x 433mm (28.75"W x 17.05"H)
  • Arm extends up to 30.52"(775mm) from wall
  • Three adjustable pivot points with up to 180° swivel for versatile display positioning
  • +10/-5° of tilt
  • +-7° of roll for post installation display leveling
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 80"
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; B
    • Tilt; +10 / -5
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 4.5 - 29.3" (114 - 744mm)
    • Product Dimensions; 19.75 x 18.70 x 4.50 - 29.30" (501 x 474 x 114 - 744mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 28.512lb (12.9kg)
    • Ship Dimensions; 17.125 x 7.375 x 23.125" (435.0 x 187.3 x 587.4mm)
    • UPC Code; 735029243229

    Variant ID: 34322260361347

    Variant SKU: PLA50

    Type: Display Mounts and TV Mounts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pla50
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Display & TV Wall Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  • รหัส ETIMEC012176
  • ชื่อ ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Accessories
  • OmniClass Number23-37 15 25 19
  • OmniClass TitleTelevision Mounts

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ