เผยแพร่สินค้าของคุณ
PLA50-UNLP PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 80" Displays
Peerless-AV

PLA50-UNLP PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 80" Displays

Offer the best view in the room with ability to swing, tilt or articulate the most popular sizes of displays. Self-lubricating bushings enable the arms to smoothly extend, while adjustable tilt and pivot position the display to the optimal viewing angle. The PLA5 offers versatility for the most popular sizes of display in a wide range of installations in lobbies, hotel rooms, boardrooms, public displays or home theaters.

Features

  • Universal models adapt to displays with mounting hole patterns up to 730 x 433mm(28.75"W x 17.05"H)
  • Five horizontal arm positions at 2.6" (66mm) centers for flexible lateral display placement
  • Includes mesh cord sheath and cable ties to neatly manage cables
  • +10/-5° of tilt
  • 7° of roll for post installation display leveling
  • Arm extends up to 30.52"(775mm) from wall
  • Three adjustable pivot points with up to 180° swivel for versatile display positioning
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 80"
    • Mounting Pattern; 731 x 433mm (28.76 x 17.05")
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +10 / -5
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 5.37 - 30.52" (136 - 775mm)
    • Product Dimensions; 30.75 x 19.10 x 5.37 - 30.52" (781 x 486 x 136 - 775mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 42.917lb (19.5kg)
    • Ship Dimensions; 17.125 x 8.625 x 31.5" (435.0 x 219.1 x 800.1mm)
    • UPC Code; 735029243250

    Variant ID: 34322260295811

    Variant SKU: PLA50-UNLP

    Type: Display Mounts and TV Mounts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pla50-unlp
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Projector Mounts
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ