เผยแพร่สินค้าของคุณ
PLA60 PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 95" Displays
Peerless-AV

PLA60 PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 95" Displays

The PLA6 offers a single solution for displays up to 95" in a wide range of installations including lobbies, hotel rooms, boardrooms, public displays or home theaters. Its all-steel construction enables it to hold screens up to 175lb, while its self-lubricating bushings enable the arms to smoothly articulate and position your display for optimal viewing. Combined with adjustable tilt and pivot capabilities, the PLA6 is the only wall arm you need.

Features

  • Includes mesh cord sheath and cable ties to neatly manage cables
  • Five horizontal arm positions at 2.6" (66mm) centers for flexible lateral display placement
  • Universal models adapt to displays with mounting hole patterns up to 730 x 433mm(28.75"W x 17.05"H)
  • +10/-5° of tilt
  • 7° of roll for post installation display leveling
  • Three pivot points with up to 180° swivel for versatile display positioning
  • Arm extends up to 32.37"(822mm) from wall
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 95"
    • Weight Capacity; 175lb (79.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; B
    • Tilt; +10 / -5
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 4.50 - 31.20" (114 - 792mm)
    • Product Dimensions; 19.75 x 19.12 x 4.50 - 31.20" (502 x 486 x 114 - 792mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 34.1lb (15.4kg)
    • Ship Dimensions; 17.125 x 7.375 x 23.125" (435.0 x 187.3 x 587.4mm)
    • UPC Code; 735029243205

    Variant ID: 34322260230275

    Variant SKU: PLA60

    Type: Display Mounts and TV Mounts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pla60
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Display & TV Wall Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  • รหัส ETIMEC012176
  • ชื่อ ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Accessories
  • OmniClass Number23-37 15 25 19
  • OmniClass TitleTelevision Mounts

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ