เผยแพร่สินค้าของคุณ
PLAV60-UNLP PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 95" Displays
Peerless-AV

PLAV60-UNLP PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 95" Displays

The PLA60 offers a single solution for displays up to 95" in a wide range of installations including lobbies, hotel rooms, boardrooms, public displays or home theaters. Its all-steel construction enables it to hold screens up to 175lb, while its self-lubricating bushings enable the arms to smoothly articulate and position your display for optimal viewing. Combined with adjustable tilt and pivot capabilities, the PLA60 is the only wall arm you need.

Features

  • Five horizontal arm positions at 2.6" (66mm) centers for flexible lateral display placement
  • Includes mesh cord sheath and cable ties to neatly manage cables
  • Arm extends up to 32.37"(822mm) from wall
  • Three pivot points with up to 180° swivel for versatile display positioning
  • Universal models adapt to displays with mounting hole patterns up to 730 x 433mm(28.75"W x 17.05"H)
  • 7° of roll for post installation display leveling
  • 1" (24mm) vertical adjustment located within reach behind display withPLAV60 models
  • +10/-5° of tilt
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 95"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Mounting Pattern; 730 x 433mm (28.76 x 15.95")
    • Weight Capacity; 175lb (79.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +10 / -5
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 5.37 - 32.37" (136 - 822mm)
    • Product Dimensions; 30.75 x 21.67 x 5.37 - 32.37" (781 x 550 x 136 - 822mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 50.647lb (22.9kg)
    • Ship Dimensions; 17.125 x 8.625 x 31.5" (435.0 x 219.1 x 800.1mm)
    • UPC Code; 735029243335

    Variant ID: 34322260033667

    Variant SKU: PLAV60-UNLP

    Type: Display Mounts and TV Mounts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.plav60-unlp
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Projector Mounts
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ