เผยแพร่สินค้าของคุณ
PLAV70 Dedicated* Articulating Dual Wall Arm with Vertical Adjustment for 42" to 95" Displays
Peerless-AV

PLAV70 Dedicated* Articulating Dual Wall Arm with Vertical Adjustment for 42" to 95" Displays

Designed to handle the heaviest displays, the PLAV70 features dual-arm, all-steel construction that holds displays up to 95" and weighing up to 200lb. The PLAV70’s self-lubricating bushings enable your display to smoothly articulate, while adjustable tilt and pivot allow you to position your display for the optimal viewing angle. Swing, tilt and extend your display, even in and out of recessed cubby holes and custom frames with the vertical adjustment feature that provides the capability to raise or lower your display for a perfectly aligned installation.

*Requires display-specific adaptor to be purchased separately.

Features

  • 1" (24mm) vertical adjustment located within reach behind display
  • Includes mesh cord sheat hand cable ties to neatly manage cables
  • Three horizontal arm positions at 2.6" (66mm) centers for flexible lateral display placement
  • Universal models accommodate 42" to 95" displays with mounting hole patterns up to 730 x 433mm (28.75"W x 17.05"H)
  • +10/-5° of tilt
  • 7° of roll for post installation display leveling
  • Up to 180° swivel
  • Arm extends up to 32.52" (826mm) from wall
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 42" to 95"
    • Weight Capacity; 200lb (90.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; SecurityHardware
    • Tilt; +10 / -5
    • Swivel Yaw; +45 / -45
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 4.50 - 29.30" (114 - 744mm)
    • Product Dimensions; 19.75 x 21.67 x 4.50 - 29.30" (502 x 550 x 114 - 744mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 58.574lb (26.5kg)
    • Ship Dimensions; 23.625 x 8 x 34.69" (600.1 x 203.2 x 881.1mm)
    • UPC Code; 735029243199

    Variant ID: 34322260000899

    Variant SKU: PLAV70

    Type: Display Mounts and TV Mounts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.plav70
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Display & TV Wall Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  • รหัส ETIMEC012176
  • ชื่อ ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Accessories
  • OmniClass Number23-37 15 25 19
  • OmniClass TitleTelevision Mounts

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ