เผยแพร่สินค้าของคุณ
PLB-1 SmartMount® Back-to-Back Ceiling Mount Tilt Box for 2 Displays up to 90"
Peerless-AV

PLB-1 SmartMount® Back-to-Back Ceiling Mount Tilt Box for 2 Displays up to 90"

The SmartMount® PLB-1 Back-to-Back Ceiling Mount works with all 1.5" NPT extension pipes for versatility, support, and connection. The 1.5" NPT threaded pipes make it simple to customize each mount to your specific application. The Back-to-Back Ceiling Mount can be used in conjunction with Peerless-AV’s AEC or EXT columns, along with the PLP adaptor plates for custom ceiling mount applications. Each side of the tilt box provides -5° to 2° of forward tilt, and 36° of swivel, making it possible to find the perfect viewing angle. Not compatible with AEC006009  , EXT002 and EXT006 extension columns.

Features

  • Works with standard 1.5" NPT Pipe (1.9" dia)
  • VESA® 75 x 75 and 100 x 100mm mounting pattern provided (display mounting hardware ACC918 not included)
  • Additional display mounting adaptor plates available (sold separately)
  • 360° swivel
  • Ceiling plate and extension columns required (sold separately)
  • -5° to 20° adjustable tilt (tilt range may vary based on display size)
  • Landscape or portrait orientation
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 30" to 90"
    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20/0
    • Swivel Yaw; 360
    • Product Dimensions; 10.00 X 5.40 X 9.46" (254 X 137 X 240mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7lb (3.1kg)
    • Ship Dimensions; 6.25 x 6 x 9.75" (158.8 x 152.4 x 247.7mm)
    • UPC Code; 735029215233

    Variant ID: 29193746677875

    Variant SKU: PLB-1

    Type: Ceiling Mounts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.plb-1
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ