เผยแพร่สินค้าของคุณ
PLCK-1 SmartMount® Ceiling Mount with 1.5" NPS Coupler for up to 90" Displays
Peerless-AV

PLCK-1 SmartMount® Ceiling Mount with 1.5" NPS Coupler for up to 90" Displays

Peerless-AV’s PLCK flat panel ceiling mount products and components utilize a 1.5" NPT pipe for versatility, support and connection. The 1.5" NPT threaded pipe makes it simple to customize each mount to your specific application. The PLCK-1 kit combines the PLCM-2 tilt box, fixed length 1.5" NPT column and 1.5' NPS coupler to easily retrofit existing installations. When combined with Peerless-AV’s PLP-UNL universal or dedicated display adaptor, it provides the perfect combination for retrofitting flat panel ceiling mounts in sports facilities, airports, lobbies or retail environments.

Features

  • Includes a 1.5" NPS threaded coupling enabling retrofit to existing 1.5" NPT or NPS connections
  • -5° to 20° adjustable tilt and 360° swivel
  • Peerless-AV EXT018 Aluminum Extension Column included, providing a 17.44" drop
  • Simple hook-on display installation
  • PLCK-UNL’s Universal I-Shaped Adaptor fits displays with mounting holes up to 600 x 400mm
  • VESA® 75 x 75 and 100 x 100mm mounting pattern provided with PLCK-1 (display mounting hardware ACC918 not included)
  • Additional display mounting adaptor plates available for PLCK-1 (sold separately)
  • Integrated cable management protects, contains and conceals cables for a clean, professional installation
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 75"
    • Weight Capacity; 150lb (57kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; 20° fixed
    • Swivel Yaw; 360°
    • Distance from Ceiling; 22.59" (574mm)
    • Product Dimensions; 10.24 X 22.59 X 3.25" (260 X 574 X 83mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 14.8lb (6.7kg)
    • Ship Dimensions; 6.88 x 4.88 x 30.88" (174.8 x 124.0 x 784.4mm)
    • UPC Code; 735029248934

    Variant ID: 34322259869827

    Variant SKU: PLCK-1

    Type: Display Mounts and TV Mounts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.plck-1
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ