เผยแพร่สินค้าของคุณ
PLCK-UNL SmartMount® Ceiling Mount with 1.5" NPS Coupler and Universal I-Shaped Adaptor for 32" to 90" Displays
Peerless-AV

PLCK-UNL SmartMount® Ceiling Mount with 1.5" NPS Coupler and Universal I-Shaped Adaptor for 32" to 90" Displays

Peerless-AV’s PLCK flat panel ceiling mount products and components utilize a 1.5" NPT pipe for versatility, support and connection. The 1.5" NPT threaded pipe makes it simple to customize each mount to your specific application. The PLCK-1 kit combines the PLCM-2 tilt box, fixed length 1.5" NPT column and 1.5' NPS coupler to easily retrofit existing installations. When combined with Peerless-AV’s PLP-UNL universal or dedicated display adaptor, it provides the perfect combination for retrofitting flat panel ceiling mounts in sports facilities, airports, lobbies or retail environments.

Features

  • Mount display in Landscape or Portrait orientation with dedicated adaptor plates
  • PLCK-1 requires universal or dedicated display adaptor plate to be purchased separately
  • Simple hook-on display installation
  • Universal models fit displays with mounting holes up to 730 x 405mm (28.75"W x 15.95"H)
  • 0° to 20° adjustable tilt and 360° swivel
  • Standard 1.5" NPT pipe included providing a 19.49" drop
  • Includes a 1.5" NPS threaded coupling enabling retrofit to existing 1.5" NPT or NPS connections
  • Integrated cable management protects, contains and conceals cables for a clean, professional installation
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 90"
    • Mounting Pattern; 730 X 405mm (28.75 X 15.94")
    • Weight Capacity; 150lb (57kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; 20° fixed
    • Swivel Yaw; 360°
    • Distance from Ceiling; 30.35" (771mm)
    • Product Dimensions; 30.75 x 30.35 x 4.33" (781 x 771 x 110mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 23.875lb (11Kg)
    • Ship Dimensions; 8.25 x 6.75 x 27.5" (209.6 x 171.5 x 698.5mm)
    • UPC Code; 735029248941

    Variant ID: 34322259837059

    Variant SKU: PLCK-UNL

    Type: Display Mounts and TV Mounts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.plck-unl
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ