เผยแพร่สินค้าของคุณ
PP730 Paramount™ Pivot Wall Mount for 10" to 29" Displays
Peerless-AV

PP730 Paramount™ Pivot Wall Mount for 10" to 29" Displays

The Paramount™ series wall mounts provide versatile and multi-functional features. With PP730, extend the display up to 7.4" (188mm) or fully-retract it to just 2.75" (7mm) from the wall for an improved viewing angle. The Hook-and-Hang™ system offers easy, one-person installation of the display. One-Touch™ tilt technology offers ±15° vertical tilt movement for the ideal viewing angle. Integrated cable management protects, contains and conceals cables for a clean installation.

Features

  • Accommodates 75 x 75 or 100 x 100mm VESA® mounting patterns
  • Extends 7.40" (188mm) from the wall
  • Retracts to 2.75" (70mm) to save space
  • One-Touch™ tilt mechanism offers ±15° of tilt angle adjustment
  • ±5° of roll for post installation display leveling
  • ±90° of pivot |Design is UL listed and tested to four times stated load capacity
  • Hook-and-Hang™, one-person display installation
  • Integrated cable management protects, contains and conceals cables for a clean, professional installation
  • Mounts to wood stud, concrete, cinder or breeze block
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 29"
    • VESA Pattern; 75 x 75 and 100 x 100
    • Mounting Pattern; 75 x 75 and 100 x 100mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94")
    • Weight Capacity; 25lb (11.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +35 / -35
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +5 /-5
    • Distance from Wall; 2.36 - 7.01" (60 - 178mm)
    • Product Dimensions; 8.13 x 5.50 x 2.36 - 7.01" (207 x 140 x 60 - 178mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2.65lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 7.28 x 2.76 x 10.39" (184.9 x 70.1 x 263.9mm)
    • UPC Code; 735029253631

    Variant ID: 34322259542147

    Variant SKU: PP730

    Type: Display Mounts and TV Mounts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pp730
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Display & TV Wall Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  • รหัส ETIMEC012176
  • ชื่อ ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Accessories
  • OmniClass Number23-37 15 25 19
  • OmniClass TitleTelevision Mounts

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ