เผยแพร่สินค้าของคุณ
PP740 Paramount™ Pivot Wall Mount for 22" to 43" Displays
Peerless-AV

PP740 Paramount™ Pivot Wall Mount for 22" to 43" Displays

The Paramount™ series wall mounts provide versatile and multi-functional features. With PP740, extend the display up to 7.43" (189mm) or fully-retract it to just 2.78" (7mm) from the wall for an improved viewing angle. The Hook-and-Hang™ system offers easy, one-person installation of the display. A ratcheting handle provides locking tilt capability for quick adjustments to the amount of tilt, reducing glare and optimizing the viewing angle. Integrated cable management protects, contains and conceals cables for a clean installation.

Features

  • Accommodates 100 x 100, 200 x 100, or 200 x 200mm VESA® mounting patterns
  • Extends 7.43" (189mm) from the wall
  • Retracts 2.78" (70mm) to save space
  • +15/-5° of tilt for optimal viewing angles
  • ±5° of roll for post installation display leveling
  • Up to ±90° of pivot
  • Design is UL listed and tested to four times stated load capacity
  • Hook-and-Hang™, one-person display installation
  • Lock the display at any angle with the ratcheting handle
  • Integrated cable management protects, contains and conceals cables for a clean, professional installation
  • Mounts to wood stud, concrete, cinder or breeze block
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 43"
    • VESA Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200
    • Mounting Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200mm ( 3.94 x 3.94, 7.87 x 3.94, 7.87 x 7.87")
    • Weight Capacity; 80lb (36.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 /-5
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 3.23 - 7.88" (82 - 200mm)
    • Product Dimensions; 10.13 x 9.35 x 3.23 - 7.88" (257 x 237 x 82 - 200mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.1lb (1.7kg)
    • Ship Dimensions; 10.04 x 2.95 x 12.76" (255.0 x 74.9 x 324.1mm)
    • UPC Code; 735029256113

    Variant ID: 34322259509379

    Variant SKU: PP740

    Type: Display Mounts and TV Mounts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pp740
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Display & TV Wall Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  • รหัส ETIMEC012176
  • ชื่อ ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Accessories
  • OmniClass Number23-37 15 25 19
  • OmniClass TitleTelevision Mounts

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ