เผยแพร่สินค้าของคุณ
RMI2W Rotational Mount Interface for Wall Mounts
Peerless-AV

RMI2W Rotational Mount Interface for Wall Mounts

The RMI2W allows you to rotate a display from landscape to portrait orientation with a simple pull of the spring-loaded lever, eliminating the hassle of having to remove the screen from the mount. This mount interface enables a display to be easily rotated and set at 15-degree increments within 360-degrees, and is compatible with a variety of Peerless-AV® Wall Mounts. Ideal for standard or creative digital signage displays, the RMI2W allows for endless screen positioning.

Features

  • Rotate landscape to portrait orientation without removing the screen
  • Roll angle can be locked in 15° increments, creating endless screen positioning possibilities
  • Screen can be rolled 360° with impediment, no tools required
  • Tamper-resistant, spring-loaded lever with pull cord makes adjusting the screen’s position simple
  • Low-profile design adds only 1.3" to any application
  • Compatible with the following Peerless-AV® Mounts: SA740P, SA746PU, SA752PU, SA761PU, SA771PU, SAX755PU, SAX762PU, SAX772PU, PLCM-1, PLCM-2,PLCM-4, PLCK-1, MOD-FPMS, MOD-FPMD2, PLCM-1CP, PLCM-UNL, PLCM-2-UNL, PLCK-UNL, PLCM-UNL-CP and PLP-V models
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 175lb (79.4kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Roll; 360
    • Product Dimensions; 14.16 x 9.50 x 1.31" (360 x 241 x 33mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 9.1lb (4.13kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 1.75 x 20" (254.0 x 44.5 x 508.0mm)
    • UPC Code; 735029315452

    Variant ID: 29193752674419

    Variant SKU: RMI2W

    Type: Display Mount Accessories

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rmi2w
  • Product familyAdditional Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ