เผยแพร่สินค้าของคุณ
SF16D SmartMount® Display-Specific Flat Wall Mount for up to 71" Displays
Peerless-AV

SF16D SmartMount® Display-Specific Flat Wall Mount for up to 71" Displays

The dedicated line provides display-specific solutions for mounting medium to large sized displays. It is compatible with Peerless-AV’s comprehensive inventory of display-specific PLP adaptor plates, ensuring a precise fit for almost any display. Additionally, installers can choose from either a wall plate for 16" stud centers, perfect for any Portrait-style applications, or a more versatile wall plate for 16"-24" stud centers. All models ship pre-assembled for fast and easy installation.

Features

  • Choose from 16" (406mm) only or 16"-24" (406-610mm) stud center wall plate
  • Easy-Glide™ design ensures display is securely attached to wall plate
  • Horizontal display adjustment up to 8" (203mm) for centering display on wall
  • Measures 1.18" (30mm) from wall, plus thickness of adaptor plate
  • Fits any display-specific PLP or LC adaptor plate
  • Model SF16D ships with 19.25" (489mm) wide wall plate, perfect for portrait style installations
  • Wall plate knockouts provide wall access, improving cable management options
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 71"
    • Weight Capacity; 200lb (90.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.18" (30mm)
    • Product Dimensions; 19.25" x 9.83" x 1.18" (489 x 250 x 30mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.4lb (3.4kg)
    • Ship Dimensions; 12.25 x 4.25 x 20.25" (311.2 x 108.0 x 514.4mm)
    • UPC Code; 735029239437

    Variant ID: 34322258526339

    Variant SKU: SF16D

    Type: Display Mounts and TV Mounts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sf16d
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Display & TV Wall Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  • รหัส ETIMEC012176
  • ชื่อ ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Accessories
  • OmniClass Number23-37 15 25 19
  • OmniClass TitleTelevision Mounts

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ