เผยแพร่สินค้าของคุณ
SP850-UNLP Pull-out Pivot Wall Mount for 32"-80" Displays
Peerless-AV

SP850-UNLP Pull-out Pivot Wall Mount for 32"-80" Displays

The SP850 Pull-Out Pivot Mount combines the best features of a wall mount and pivot arm. When closed, the SP850 acts as a flat or tilting wall mount. At only 2.73" (69mm) from the wall, its unique wall plate and built-in cable management neatly hide all components and cords. Extended, the SP850’s sturdy arm construction smoothly glides the display out 11.18" (284mm) from the wall and allows the display to pivot up to 45°. The SP850 is ideal in applications where the display needs to be recessed into the wall, custom framed, or aligned into a multi-display wall.

Features

  • Dedicated models include VESA® 100 and 200 x 100mm compliant adaptor plate (PLP or LC model adaptor plate required for non-VESA displays) |Universal models adapt to displays with mounting holes up to 600 x 400mm (23.62" W x 15.75" H)
  • IncreLok™ tilt provides tilt at 0°, 5° and 10° |±1° of roll for horizontal display leveling during installation
  • Mounts to 16" wood studs, concrete and cinder block
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 80"
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • VESA Pattern; 600 x 400mm (23.62" x 15.75")
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance from Wall; 2.73" - 11.18" (69 - 284mm)
    • Security Features; Security Hardware
    • Roll; +1° / -1°
    • Swivel Yaw; +45° / -45°
    • Tilt; 0°, 5°, 10°
    • Product Dimensions (W x H x D); 24.38" x 16.78" x 2.73"-11.18" (619 x 428 x 69-284mm)
    • Product Weight; 30.4lb (13.8kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 39lb (17.60kg)
    • Ship Dimensions; 12 x 4.25 x 33" (304.8 x 108.0 x 838.2mm)
    • UPC Code; 735029246398

    Variant ID: 34322255741059

    Variant SKU: SP850-UNL

    Type: Display Mounts and TV Mounts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sp850-unlp
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Display & TV Wall Mounts
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ