เผยแพร่สินค้าของคุณ
ST16D SmartMount® Display-Specific Tilt Wall Mount for up to 71" Displays
Peerless-AV

ST16D SmartMount® Display-Specific Tilt Wall Mount for up to 71" Displays

The dedicated line provides display-specific solutions for mounting medium to large sized displays. It is compatible with Peerless-AV’s comprehensive inventory of display-specific PLP adaptor plates, ensuring a precise fit for almost any display. This wall mount offers tilt adjustment of +15°/-5° for perfect viewing options. Additionally, installers can choose from either a wall plate for 16" stud centers, perfect for any portrait-style applications, or a more versatile wall plate for 16"-24" stud centers. All models ship pre-assembled for fast and easy installation.

Features

  • Easy-Glide™ design ensures display is securely attached to wall plate
  • Horizontal display adjustment up to 8" (203mm) for centering display on wall |Included IncreLok feature offers fixed tilt lock in 5° increments when used
  • Tilt allows adjustment of +15/-5° without the use of tools
  • Choose from 16" (406mm) only or 16"-24" (406-610mm) stud center wall plate
  • Fits any display-specific PLP or LC adaptor plate
  • Model ST16D ships with 19.25" (489mm) wide wall plate, perfect for portrait style installations
  • Wall plate knockouts provide wall access, improving cable management options
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 71"
    • Weight Capacity; 200lb (90.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Increlock Increments; -5, 0, 5, 10, 15
    • Distance from Wall; 2.98" (75.7mm)
    • Product Dimensions; 19.25 x 10.48 x 3.01" (489 x 266 x 76mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 10.1lb (4.6kg)
    • Ship Dimensions; 12.25 x 4.25 x 20.25" (311.2 x 108.0 x 514.4mm)
    • UPC Code; 735029240143

    Variant ID: 34322257608835

    Variant SKU: ST16D

    Type: Display Mounts and TV Mounts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.st16d
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Display & TV Wall Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  • รหัส ETIMEC012176
  • ชื่อ ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Accessories
  • OmniClass Number23-37 15 25 19
  • OmniClass TitleTelevision Mounts

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ