เผยแพร่สินค้าของคุณ
SUF650P DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 37" to 75" Ultra-thin Displays
Peerless-AV

SUF650P DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 37" to 75" Ultra-thin Displays

One of the world’s slimmest mounts at only 0.33" (8mm) thin, this near-invisible mount is the beauty that supports the modern style of the latest ultra-thin displays. Its all-steel, clean-line, high-gloss modeling features universal compatibility with virtually any ultra-thin display innovation. This unmatched solution delivers space-saving, ultra-sleek looks and brings the display ultra-close to the wall.

Features

  • Comes with Peerless-AV Sorted-for-You™ fastener pack with all necessary screen attachment hardware
  • Max Load Capacity up to 150lb
  • Available in high-gloss black
  • Ultra-thin design holds screen only 0.33
  • Universal compatibility with mounting hole patterns up to 29.23" W x 17.67" H
  • Universal brackets easily hook onto wall plate for an easy installation
  • Industrial-strength Velcro® secures screen adapter to wall plate in a single step, making for a fast and secure installation
  • Horizontal screen adjustment of up to 8" (depending on screen model) for perfect screen placement
  • Mounts to two wood studs, concrete or cinder block
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 75"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Distance from Wall; 0.33" (8mm)
    • Mounting Pattern; 742 x 449mm (29.23 x 17.67")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 32.19 x 21.80 x 0.33" (818 X 554 X 8mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.6lb (3.5kg)
    • Ship Dimensions; 6.25 x 2.25 x 37.125" (158.8 x 57.2 x 943.0mm)
    • UPC Code; 735029258360

    Variant ID: 34322257084547

    Variant SKU: SUF650P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.suf650p
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Display & TV Wall Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  • รหัส ETIMEC012176
  • ชื่อ ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Accessories
  • OmniClass Number23-37 15 25 19
  • OmniClass TitleTelevision Mounts

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ