เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pella® Impervia® Fixed Frame Window
Pella® Impervia® Fixed Frame Window
    Pella Corporation

    Pella® Impervia® Fixed Frame Window

    3.4 จาก 5 ดาว3.4(5 รีวิว)

    Pella Impervia picture windows are non-operable. Because they do not open or close, the design helps improve energy efficiency. Optional extruded aluminum grilles are adhered to both sides of the insulating glass to provide the look of aluminum storefront windows. Clean, minimal lines allow for more visible glass — making these windows a great option for modern projects.

    • Timeless style and proven performance with unmatched strength and lasting durability.
    • Tested to extremes, from -40°F to 180°F.
    • Designed to provide the flexibility of fixed aluminum glazing systems with significantly improved energy efficiency.
    • Interior reglazing option for easier glass repairs in hard-to-reach locations.
    • Fixed frame windows available in sizes up to 143-1/2” width or height, with a maximum of 70 square feet.
    • Performance class and grade CW50.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pella-impervia-fixed-frame-window
    • Product familyFixed Windows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pella® Impervia®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFiber Glass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (48)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (36)