เผยแพร่สินค้าของคุณ
Product image
คอลเลกชันไอคอน

Rejiband. Wire mesh trays by Pemsa

Wire mesh tray made of steel with rounded safety edge for the support and management of cables. The Rejiband® Cable Tray is made up of wire mesh rods that provide high strength and elasticity. Easy to assemble, thanks to its flexibility and its connect system, it allows the connection between sections of trays without the need for screws, which means savings in material and labour costs. Manufactured according to international standard IEC 61537. It is distributed in different sizes and in several Protection Systems.

ส่วนประกอบในคอลเลกชัน

7 สินค้า
2.7 จาก 5 ดาว 2.7 (11)
2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (9)
2.0 จาก 5 ดาว 2.0 (9)

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก Pemsa